ESPP206-18T20 - SNR

ESPP206-18T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite37,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25,5 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes3,6 mm
H2 - Höhe des Gehäuses65,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95 mm
L - Gehäuselänge117,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m