ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite31 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses120 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses61 mm
L - Gehäuselänge320 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte260 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
Z - Breite über Abdeckungen83,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR21
Spannrahmen 3SPR22
Spannrahmen 4SPR24
Masse3,975 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m