• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EST204-12T20+WB - SNR

EST204-12T20+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz52,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G1 - GewindegrößeTR 16x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses199 mm
J - Abstand der Montagebohrungen154 mm
L - Gehäuselänge317 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte83 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube367 mm
m - Abstand der Montagebohrungen117 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg150 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,35 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m