• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EST207COE - SNR

EST207COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite37 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A230 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses102 mm
H1 - Abstand Führungsnuten89 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses64 mm
L - Gehäuselänge129 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte78 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes13 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche64 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung37 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,734 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m