• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EST208T20COE - SNR

EST208T20COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite49 mm
A1 - Breite Führungsnut16 mm
A233 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses114 mm
H1 - Abstand Führungsnuten102 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses83 mm
L - Gehäuselänge144 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte88 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes16 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung29 mm
N1 - Höhe Aussparung19 mm
N2 - Breite Aussparung49 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
Z - Breite über Abdeckungen80,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,508 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m