• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EST209 - SNR

EST209

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite49 mm
A1 - Breite Führungsnut16 mm
A235 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses117 mm
H1 - Abstand Führungsnuten102 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses83 mm
L - Gehäuselänge144 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte87 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes16 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung29 mm
N1 - Höhe Aussparung19 mm
N2 - Breite Aussparung49 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,39 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m