Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 65 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 75,3 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 49,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 30x6 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 301 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
L - Gehäuselänge | 568 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 127 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 651 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 243 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
P - Max Verfahrweg | 300 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 19 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 17,39 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |