Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
B - Breite des Innenrings | 34,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 44,3 mm |
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 13,5 mm |
C - Breite des Außenrings | 17 mm |
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 4,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 25,4 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
D - Außendurchmesser des AR | 52 mm |
G - Größe Gewindestift | 1/4-28UNF |
m - Abstand zur Stellschraube | 5 mm |
r - Radius Innenring | 0.6 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,4 mm |
f0 - Faktor | 14 |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,175 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,24 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,582 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,418 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,398 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,697 Hz |