Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 18,3 mm |
| C - Breite des Außenrings | 22 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 85 mm |
| G - Größe Gewindestift | 5/16-24UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 6,5 mm |
| r - Radius Innenring | 1.1 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
| f0 - Faktor | 14 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,969 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,91 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,621 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,379 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,923 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,402 Hz |