Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lagereinsätze

EX210-31G2T20 - SNR

EX210-31G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter18,3 mm
C - Breite des Außenrings23 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,04 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz