Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 23,5 mm |
| C - Breite des Außenrings | 30 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 70 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 96,8 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 125 mm |
| G - Größe Gewindestift | M10x1,25 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 8,5 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| f0 - Faktor | 14.4 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,57 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,104 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,896 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,404 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,702 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,41 Hz |