Lagereinsätze

EX311-32G2 - SNR

EX311-32G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings55,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter22,2 mm
C - Breite des Außenrings34 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone10,6 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter83 mm
D - Außendurchmesser des AR120 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube9 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,8 mm
f0 - Faktor13
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,49 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,057 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,943 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz