Lagereinsätze

EX317G2 - SNR

EX317G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings84,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter31,8 mm
C - Breite des Außenrings46 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone15,5 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
D - Außendurchmesser des AR180 mm
G - Größe GewindestiftM16x1,5
m - Abstand zur Stellschraube13 mm
r - Radius Innenring3
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,96 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,089 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,911 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,165 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,083 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz