Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 27 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 1,5 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 85 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,93 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |