EXC212-38T04 - SNR

EXC212-38T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite38 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser60,325 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses130 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m