• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC306 - SNR

EXC306

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite28 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring50 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter50 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses100 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m