Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite | 38 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 2,5 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 58,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 130 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,92 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |