• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC315-47T04 - SNR

EXC315-47T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite55 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring100 mm
d - Wellendurchmesser74,613 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter113 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m