• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC317-52 - SNR

EXC317-52

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite64 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses215 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m