• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC318-56T04 - SNR

EXC318-56T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite66 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring115,9 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter133 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte43,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse14,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m