• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC320-64T20 - SNR

EXC320-64T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C320
  • EX320-64G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite75 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring128,6 mm
d - Wellendurchmesser101,6 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter146 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses260 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte50 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse21,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift65,2 N-m