Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 19,05 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 21 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
G1 - Gewindegröße | M16 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 65 mm |
L - Gehäuselänge | 91 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 58 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,62 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |