Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 32 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
G1 - Gewindegröße | M24 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 85 mm |
L - Gehäuselänge | 114 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 72 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 40 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,08 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |