• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXEHE209T20 - SNR

EXEHE209T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite40 mm
A240 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses110 mm
L - Gehäuselänge145 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte90 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche45 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m