Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
G1 - Gewindegröße | M24 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 110 mm |
L - Gehäuselänge | 145 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 90 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 46 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,04 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |