• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXEHE210L3 - SNR

EXEHE210L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite40 mm
A240 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses110 mm
L - Gehäuselänge145 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte90 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche46 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,01 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m