Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX206-18G2L4
- F206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusehöhe | 31 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48,1 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 36,4 mm | 
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 28,575 mm | 
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 83 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 108 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,22 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |