Zurück

EXF206L3CCE - SNR

EXF206L3CCE

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - EX206G2L3 - F206N - SCCE206
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A 31 mm
A1 13 mm
A2 48,1 mm
B 36,4 mm
B1 48,3 mm
d 30 mm
d1 44,1 mm
Dz 70 mm
e 18 mm
G M6x1
J 83 mm
L 108 mm
N 12 mm
S 18,2 mm
width over covers 53,3 mm
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

C 19,5 kN
C0 11,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Masse 1,248 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 11,5 N-m