• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF215-47T20 - SNR

EXF215-47T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche88,8 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring92,1 mm
d - Wellendurchmesser74,613 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen159 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser200 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,33 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m