Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX218-56G2L3
- F218
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 68 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 88 mm |
B - Breite des Innenrings | 55 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 72,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 120 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 40 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 187 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 235 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 96 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 71,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 11,83 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |