• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF307L3 - SNR

EXF307L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53,3 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,6 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter55 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m