Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX309G2L3
- F309
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 44 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 63,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 58,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 125 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,47 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |