• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF312-39L3 - SNR

EXF312-39L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81,4 mm
B - Breite des Innenrings61,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser193 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte31 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,59 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m