Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX317-52G2L3
- F317
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 74 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 27 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 111,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 84,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 109,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 127 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 44 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 204 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 260 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 16,6 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |