Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX205-14G2
- FA205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 27 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 14 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 42,9 mm |
B - Breite des Innenrings | 34,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 44,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 125 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 98 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 51 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 68 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 65 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,65 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |