• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFA208-24 - SNR

EXFA208-24

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,9 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen144 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung71 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch87 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,83 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m