• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFA209-26L3 - SNR

EXFA209-26L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche56,9 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses181 mm
J - Abstand der Montagebohrungen148 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung72 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,16 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m