Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX210-31G2T04
- FA210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 40 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 60,1 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 22 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 190 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 157 mm |
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 76 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 115 mm |
L1 - Gehäusebreite Langloch | 94 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,44 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |