• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFA210T04COE - SNR

EXFA210T04COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,1 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62,7 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung76 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch94 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte24,6 mm
Z - Breite über Abdeckungen67,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,532 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m