• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFA212-38L3 - SNR

EXFA212-38L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,8 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser60,325 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
L1 - Gehäusebreite Langloch118 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m