Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX209-27G2T04
- FC209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 38 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 10 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 44,9 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 26 mm |
B - Breite des Innenrings | 42,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 105 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 132 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,66 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |