• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFC212-36T04 - SNR

EXFC212-36T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche63,8 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser135 mm
J - Abstand der Montagebohrungen160 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m