Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX214-44G2T04
- FC214
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 52 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,6 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 38 mm |
B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 69,85 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 96,8 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 150 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 177 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 215 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,85 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |