Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX215-48G2L3
- FC215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 55 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 17 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 72,8 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 39 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 92,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 76,2 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 160 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,61 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |