Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX216G2
- FC216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 58 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 75,9 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 42 mm |
B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 95,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 80 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 170 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 200 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 240 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 9,27 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |