Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX217-52G2T04
- FC217
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 63 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 67,8 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 45 mm |
B - Breite des Innenrings | 53,2 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 73,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 119 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 18 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 180 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 208 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 250 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 23,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,8 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |