• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFCE215T04 - SNR

EXFCE215T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,8 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring92,1 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m