Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX218-56G2L3
- FCE218
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 37 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 52 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
B - Breite des Innenrings | 55 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 72,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 120 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 4 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H3 - Zentrierdurchmesser | 190 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 220 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 265 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 96 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 71,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |