Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXFE205L4COE - SNR

EXFE205L4COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe30 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche45,9 mm
B - Breite des Innenrings34,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring44,3 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen70 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen51 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,882 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m