EXFE211N - SNR

EXFE211N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe48,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche74,6 mm
B - Breite des Innenrings55,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring71,3 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser162 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte27,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m